Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
35 produit(s) trouvé(s)
Vanne à moteur, ICMTS 20 A33, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.200, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Vanne à moteur, ICMTS 20A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Vanne à moteur, ICMTS 20B, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Vanne à moteur, ICMTS 20C, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Vanne à moteur, ICMTS 20B66, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Vanne de régulation électrique, CCM 40
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 4.870, Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 30
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 2.780, Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 20
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 1.850, Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 10
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 0.700, Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 2
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.170, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1