Vanne de régulation électrique, CCM 40

027H7185

Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 4.87, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 2.17 Kilogram
Poids Net 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428375719

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN10220
Cv [gal/min] 4.87 gal/min
Description du produit Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R404A
R449A
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R744
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation LLC CDC TYSK
cURus
Indice de protection IP67
Maintenable Electric valve spare parts
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP CCM
Nº de dossier SCIP 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
OPD max. [bar] 50 bar
OPD max. [psig] 725 psig
Plage de différentiel [bar] 50 bar
Plage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 140 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [psi] 725 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord à braser [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à souder [in] 1 in
Type CCM 40
Type de raccord À braser, ODF
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 4.87 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality