Composants pour vannes transcritiques

11 produit(s) trouvé(s)

027H9078

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Utilisé pour produits: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Utilisé pour produits: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0

148B5862

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 50.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0

148B5971

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 80, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.00, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80.0

148B5972

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 80, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Nom du programme pièces: ICMTS, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80.0

148B6861

Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Nom du programme pièces: ICMTS, Connexion standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 54.00, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 54.0

Afficher: