Vanne moteur haute pression, ICMTS 80A

027H3511

Valeur du kv [m³/h]: 18.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Détails du produit

Poids brut 5 Kilogram
Poids Net 4.2 Kilogram
Numéro EAN 5715162603505

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Accessoires ICM/ICS/ICLX
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Catégorie I
CE evaluated Yes
Commentaires SVL - 140B
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 20.808 gal/min
Description du produit Vanne moteur haute pression
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R744
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CE
UKCA
UL
CRN
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Function module
Nom du programme pièces ICMTS
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1305 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Option en fonctionnement manuel Via le réglage ICAD
Via l'outil multifonction
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 326A
Temps d'ouverture-fermeture [s] 8 s
Type ICMTS 80A
Type de passage Aucun
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 18 m³/h
Zone d'application Système à compression transcritique au CO2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality