Corps de la vanne multifonction, SVL-140B 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

148B6861

Nom du programme pièces: ICMTS, Connexion standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type raccordement Entrée: Brasé, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 54, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 54

Détails du produit

Poids brut 3.15 Kilogram
Poids Net 2.7 Kilogram
Volume 7.259 Liter
Numéro EAN 5715162515952

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Catégorie I
CE evaluated Yes
Connexion standard ASME B16.50
EN 1254-5
Description du produit Boîtier de vanne
Dimension du raccordement d'entrée [in] 2 1/8 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 54 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 2 1/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 54 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R744
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Multifunction valves
Homologation Homologué C UL US
CE
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Corps de la vanne multifonction
Nom du programme pièces ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Type SVL-140B 50
Type de passage Equerre
Type de Sortie Brazed
Type raccordement Entrée Brasé
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality