Vanne moteur haute pression, ICMTS 80B
027H3512
Valeur du kv [m³/h]: 27.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Valeur du kv [m³/h]: 27.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0
Poids brut | 5 Kilogram |
Poids Net | 4.2 Kilogram |
Numéro EAN | 5715162608944 |
Poids brut | 5 Kilogram |
Poids Net | 4.2 Kilogram |
Numéro EAN | 5715162608944 |
Accessoires produit |
Accessoires ICAD Accessoires ICM/ICS/ICLX |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Catégorie | I |
Commentaires | SVL - 140B |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 31.212 gal/min |
Description du produit | Vanne moteur haute pression |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides | R744 |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE UKCA UL CRN |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom du programme pièces | ICMTS |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1305 psig |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Option en fonctionnement manuel |
Via le réglage ICAD Via l'outil multifonction |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Function module |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateurs Danfoss compatibles | EKC 326A |
Temps d'ouverture-fermeture [s] | 8 s |
Type | ICMTS 80B |
Type de passage | Aucun |
Valeur du kv [m³/h] | 27 m³/h |
Zone d'application | Système à compression transcritique au CO2 |
Accessoires produit |
Accessoires ICAD Accessoires ICM/ICS/ICLX |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Catégorie | I |
Commentaires | SVL - 140B |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 31.212 gal/min |
Description du produit | Vanne moteur haute pression |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides | R744 |
Fonctionnement de la vanne | DIRECT |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
CE UKCA UL CRN |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom du programme pièces | ICMTS |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1305 psig |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Option en fonctionnement manuel |
Via le réglage ICAD Via l'outil multifonction |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Function module |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateurs Danfoss compatibles | EKC 326A |
Temps d'ouverture-fermeture [s] | 8 s |
Type | ICMTS 80B |
Type de passage | Aucun |
Valeur du kv [m³/h] | 27 m³/h |
Zone d'application | Système à compression transcritique au CO2 |