Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Type: ICAD 600A-TS, Utilisé pour produits: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 1.872 Kilogram
Poids Net 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428889124

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Courant d'alimentation [A] 1.2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] 20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] 4 mA
Câble 60 in
Description du produit Actuator
Dimensions du câble alimentation [mm²] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Dimensions du câble d'alimentation [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Digital output
Fonctionnement de la vanne Modulating;ON/OFF
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Longueur du câble [m] 1.5 m
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Actuator
Nom du programme pièces ICMTS
Output configuration NPN Transistor
Pas totaux 250 (pas complets)
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Présence de batteries Non
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 326A
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] 200
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] 10000
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] 250
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] 50
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] 50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] 24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] 5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] 20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] 4 mA
Sorties numériques (DO) [pc] 3 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Taille du câble de contrôle [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Taille du câble de contrôle [mm²] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] 2 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c  (2) [max.] 10 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] 10 %
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] -15 %
Type ICAD 600A-TS
Type de moteur Moteur à pas numérique
Type d’affichage LCD
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality