Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
You are at the {0} store.
28 produit(s) trouvé(s)
RAVK
Raccords à compression, G 1 A
Raccords à comp. pour VMT DN20 fi18x1
Raccords à comp. pour VMT DN20 fi22x1
Raccords à compression, G 1 1/4 A
Raccords à comp. pour VMT DN25 fi28x1
RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 m
RAVI PN10 43-65/2m
RAVK, 25 °C - 65 °C, 2.0 m
RAVK PN16 25-65/2m
RAVK, 25 °C - 45 °C, 2.0 m
RAVK PN16 25-45/2m
AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5.0 m
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton
AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5.0 m
AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton
Afficher: