AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5.0 m

065-0596

AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton

Détails du produit

Poids brut 1.396 Kilogram
Poids Net 1.396 Kilogram
Volume 5.607 Liter
Numéro EAN 5702421544198

 

Constante de temps [s] 50 "
Description AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonction Régulateur de temp.
Gain Ks 0.2
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 170 mm
Longueur du doigt de gant de sonde [mm] 170 mm
Longueur du tube capillaire [m] 5 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n° 2.0090
Matériau du doigt de gant de sonde Laiton
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n° 2.0090
Nom du produit dans le dossier SCIP AVT1
Norme d’approbation DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Nº de dossier SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 40 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] -10 °C
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 90 °C
Type AVT
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality