Détails du produit

Poids brut 0.446 Kilogram
Poids Net 0.37 Kilogram
Volume 2.35 Liter
Numéro EAN 5702421500415

 

Constante de temps [s] 3 "
Description RAVI PN10 43-65/2m
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction Régulateur de temp.
Gain Ks 0.25
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 150 mm
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n° 2.0090
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n° 2.0090
Montage de la sonde de température Sonde plus chaude
Nom du produit dans le dossier SCIP RAVI PN10
Norme d’approbation DIN EN 14597:2005-12 TR838
Nº de dossier SCIP 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 43 °C
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 70 °C
Type RAVI
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality