Détails du produit

Poids brut 0.414 Kilogram
Poids Net 0.414 Kilogram
Volume 1.378 Liter
Numéro EAN 5710104069142

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 75 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAVK

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality