Raccords à compression, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Raccords à comp. pour VMT DN25 fi28x1

Détails du produit

Poids brut 0.223 Kilogram
Poids Net 0.204 Kilogram
Volume 0.324 Liter
Numéro EAN 5702420111612

 

Description Raccords à comp. pour VMT DN25 fi28x1
Diamètre [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Tailpieces
Matériau Laiton CW617N
Pour dimension de vanne DN 25
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Type Compression fittings
Types de raccordements Filetage interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality