VLT® Soft Start Controller MCD 100

Zeigt 9 Produkt(e)

175G4000

MCD100-001 / 208-240V / 3A / 0,75KW

Softstarter MCD 100-001

Netzspannung: 208 - 240V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 0,75kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg

175G4001

MCD100-001 / 400-415V / 3A / 1,5KW

Softstarter MCD 100-001

Netzspannung: 400 - 415V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 1,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg

175G4002

MCD100-001 / 440-480V / 3A / 1,5KW

Softstarter MCD 100-001

Netzspannung: 440 - 480V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 1,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg

175G4003

MCD100-001 / 550-600V / 3A / 2,2KW

Softstarter MCD 100-001

Netzspannung: 550 - 600V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 2,2kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg

175G4004

MCD100-007 / 208-240V / 15A / 4kW

Softstarter MCD 100-007

Netzspannung: 208 - 240V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 15A
Motorleistung: 4,0kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128,1 x 45 x 94mm
Gewicht: 0,7kg

Ansicht: