Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175G4000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCD100-001 / 208-240V / 3A / 0,75KW
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


175G4000
Softstarter MCD 100-001
Netzspannung: 208 - 240V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 0,75kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg
Preisgestaltung für Mengen
Menge | Units of measure | Preis |
---|