MCD100-011 / 400-480V / 25A / 11KW

175G4008

Softstarter MCD 100-011

Netzspannung: 400 - 480V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 25A
Motorleistung: 11,0kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128 x 90 x 94mm
Gewicht: 1,2kg

Produktdetails

Bruttogewicht 1.202 kg
Gewicht netto 1.202 kg
Volume 2.969 l
EAN 5702427377905

EL branch number

EL Number FI 3884794

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality