Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175G4005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCD100-007 / 400-480V / 15A / 7,5KW
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
175G4005
Softstarter MCD 100-007
Netzspannung: 400 - 480V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 15A
Motorleistung: 7,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 128,1 x 45 x 94mm
Gewicht: 0,7kg