MCD100-001 / 400-415V / 3A / 1,5KW

175G4001

Softstarter MCD 100-001

Netzspannung: 400 - 415V AC
Netzfrequenz: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Steuerspannung: 24 -480V AC/DC
Rampenzeit (auf/ab): einstellbar 0 - 10s
Nennstrom: 3A
Motorleistung: 1,5kW
Verlustleistung: 4W
Funkentstörung: EN 60927-2
Schutzart: IP20
Abmessungen: HxBxT 123,5 x 22,5 x 102mm
Gewicht: 0,2kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.298 kg
Gewicht netto 0.298 kg
Volume 0.715 l
EAN 5702427377882

EL branch number

EL Number FI 3884790

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality