VLT® OneGearDrive®
Zeigt 298 Produkt(e)
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
14.13 1 1/4 ZollFlussstahl
Mit CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
31.13 1 1/4 ZollFlussstahl
Mit CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
31.13 1 1/2 ZollFlussstahl
Mit CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
5,92 1 1/4 ZollEdelstahl
Mit CSA/UL Vertikal, Motor obenOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
14.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Mit CSA/UL Vertikal, Motor obenOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch max 2,3 kW (V210)
5,92 30 mmEdelstahl
Ohne CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Stck+Verb+5m-Kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
31.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Mit CSA/UL Vertikal, Motor obenOhne Bremse
Anschlusskasten
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch max 2,3 kW (V210)
14.13 30 mmEdelstahl
Ohne CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Stck+Verb+5m-Kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
31.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Ohne CSA/UL Horiz., Stck. ob oder unt220V DC brake (480V AC)
Anschlusskasten
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
14.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Ohne CSA/UL Horiz., Stck. ob oder unt220V DC brake (480V AC)
Anschlusskasten