OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
132H5029
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
14.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Mit CSA/UL Vertikal, Motor obenOhne Bremse
Anschlusskasten
Typbezeichnung:
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.