OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 1 1/2 Zoll, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Vertikal, Motor oben, Ohne Bremse,
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

Produktdetails

Bruttogewicht 26 kg
Gewicht netto 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853346110

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße I3 1 1/2 Zoll
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P3 Vertikal, Motor oben
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL 1 Mit CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Typencode Teil 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Modellcode 02 S9010H1BXXX1XXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 26
Berechnetes Nettogewicht [kg] 25
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality