OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
14.13 1 1/4 ZollFlussstahl
Mit CSA/UL Horiz., Stck. ob oder untOhne Bremse
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 25 Kilogram
Gewicht netto 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853308033

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 14K13 14.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße I1 1 1/4 Zoll
Ausgangswellenmaterial 1 Flussstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL 1 Mit CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
STAT NO 09014
Modellcode 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Modellcode 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality