OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2,3 kW (V210)
31.13 1 1/2 ZollEdelstahl
Ohne CSA/UL Horiz., Stck. ob oder unt220V DC brake (480V AC)
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 27 Kilogram
Gewicht netto 26 Kilogram
EAN 5714853404063

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße I3 1 1/2 Zoll
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL X Ohne CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 S9010H1B220XXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
STAT NO 09014
Modellcode 01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Modellcode 02 S9010H1B220XXXX
Calculated Gross Weight [kg] 27
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 26
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality