BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Show more
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Shows 157 product(s)

018F4100

Magnetspule, BJ024CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30

018F4103

Magnetspule, BX024CS, Anschlussbuchse, 1.8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

018F4115

Magnetspule, BX120CS, Anschlussbuchse, 2.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

018F4120

Magnetspule, BJ240CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30

018F4122

Magnetspule, BX240CS, Anschlussbuchse, 0.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

018F4511

Magnetspule, BQ240CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

VVS: 4528218

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65

018F4517

Magnetspule, BQ024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

VVS: 4528219

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65

018F4519

Magnetspule, BQ120BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65

018F4520

Magnetspule, BQ220BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65

018F4961

Magnetspule, BF230AS, Kabel, 8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67

View: