Magnetspule, BQ240CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

018F4511

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.273 Kilogram
Gewicht netto 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Steam applications
Befestigung Spule Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 018F4511
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 17 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 16 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 10 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 9.5 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP65
Schutzart Nema (~) 4
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile Programmname EV215B
EV225B
EV245B
Typ BQ240CS
Typenbezeichnung BQ240CS
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 240 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 208 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 240 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality