Magnetspule, BF230AS, Kabel, 8.000 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

018F4961

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.867 Kilogram
Gewicht netto 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Ersatzteil-Nr. 018F4961
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
Identisches Produkt 018F8291
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeldurchmesser [mm] 6.6 mm
Kabellänge [in] 320 in
Kabellänge [m] 8 m
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] 31 VA
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 16 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss Kabel
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC 85
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ BF230AS
Typenbezeichnung BF230AS
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality