Magnetspule, BQ220BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack

018F4520

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.264 Kilogram
Gewicht netto 0.175 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457217

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Application Steam applications
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 018F4520
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 60 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] 19 VA
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz 12 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP65
Schutzart Nema (~) 4
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC 85
Teile Programmname EV215B
EV225B
EV245B
Typ BQ220BS
Typenbezeichnung BQ220BS
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 220 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality