Magnetspule, BQ024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
018F4517
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65
Bruttogewicht | 0.26 Kilogram |
Gewicht netto | 0.248 Kilogram |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290173 |
Bruttogewicht | 0.26 Kilogram |
Gewicht netto | 0.248 Kilogram |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290173 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Application | Steam applications |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F4517 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 17 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 16 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 10 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 9 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP65 |
Schutzart Nema (~) | 4 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV215B EV225B EV245B |
Typ | BQ024CS |
Typenbezeichnung | BQ024CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA cURus |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Application | Steam applications |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F4517 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 17 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 16 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 10 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 9 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP65 |
Schutzart Nema (~) | 4 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV215B EV225B EV245B |
Typ | BQ024CS |
Typenbezeichnung | BQ024CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA cURus |