AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Zeigt 23 Produkt(e)
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-1, Stahl
Austritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 1
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-2, Stahl
Austritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 1.6
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-3, Stahl
Austritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 2.5
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-4, Stahl
Austritt Größe [in]: 1 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 1 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 4
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-5, Stahl
Austritt Größe [in]: 2 in, Eintritt Größe [in]: 2 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 6.3
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-1, Edelstahl
Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.01
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-2, Edelstahl
Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.01
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-3, Edelstahl
Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.02
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-4, Edelstahl
Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.04
Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-5, Edelstahl
Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.06