Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-3, Edelstahl

068F3263

Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.02

Produktdetails

Bruttogewicht 0.45 Kilogram
Gewicht netto 0.376 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422154983

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Schweißstutzen
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
TVerd = 5
tliq=28 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.03 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 0.75 mm
Eingebauter Filter - Größe [µm] 100 µm
Eintritt Anschluss-Typ Schweißstutzen
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Funktionsprinzip PWM
Handbedienung optional Nein
Kompatible Danfoss-Regler EKC 315A
EKE 347
Kv-Wert [m³/h] 0.02 m³/h
Kältemittel R717
R744
Max. OPD [bar] 10WAC 18 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 260 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nennleistung R717 [kW] 10 kW
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname AKVA
Typ AKVA 10-3
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
Umgebungstemperatur -50 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Electric valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality