Electric expansion valve, AKVA 10-4, Stainless steel

068F3264

Outlet size [in]: 1/2 in, Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Weld connection, Outlet connection type: Weld connection, Kv value [m³/h]: 0.04

Produktinformation

Gross weight 0.448 Kilogram
Net weight 0.406 Kilogram
Volume 1.183 Liter
EAN 5702422155188

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Body material Stainless steel
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 16 kW
China RoHS compliance Out of scope
Coil No
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 315A
EKE 347
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Function NC
Grupo de productos Expansion valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
MaxOPD[bar] 10WCA 18 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas AKVA
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Packing format Multi pack
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Principio de funcionamiento PWM
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R744
R717
Serviceable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del filtro integrado [µm] 100 µm
Tamaño del orificio [mm] 0.95 mm
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKVA 10-4
Tipo conex. entrada Conexión para soldar
Tipo conex. salida Conexión para soldar
Type designation Electric expansion valve
Valor Cv [gal/min] 0.04 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.04 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality