Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-2, Stahl

042H2102

Austritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 1.6

Product details

Bruttogewicht 4.902 Kilogram
Gewicht netto 4.712 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120681

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Austritt Größe [in] 1 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tevap = 5
tliq=28 °C
Cv [gal/min] 1.85 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 8 mm
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 1 1/4 po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R717
R744
Funktion NC
Groupe de produits Expansion valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Matériau du raccord Acier
Max. OPD [bar] 10WAC 18 bar
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du programme pièces AKVA
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
OPD max. [psi] 10W AC 260 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Principe de fonctionnement PWM
Présence de batteries Non
Puissance nominale R717 [kW] 800 kW
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 315A
EKE 347
Spule Nein
Substances de la liste candidate REACH No
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 50 °C
Type AKVA 20-2
Type de passage Droit
Type de Sortie Raccordement de soudage
Type raccordement Entrée Raccordement de soudage
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
Valeur du kv [m³/h] 1.6 m³/h
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Stahl

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality