Elektrisches Expansionsventil, AKVA 10-1, Edelstahl

068F3261

Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 0.01

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.45 Kilogram
Neto težina 0.376 Kilogram
Zapremina 1.183 Liter
EAN 5702422155089

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -50 - 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.01 gal/min
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Expansion valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 18 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EKC 315A
EKE 347
Kv vrednost [m³/h] 0.01 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 42 bar
Maks. radni pritisak [psig] 610 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
MaxOPD[bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Može da se servisira Electric valve spare parts
Naziv programa delova AKVA
Naziv proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet R717 [kW] 4 kW
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja NO
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa Elektronski ekspanzioni ventil
Princip rada PWM
Rashladna sredstva R744
R717
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 60 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -50 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 140 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -58 °F
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKVA 10-1
Tip izlazne konekcije Konekcija putem vara
Tip ulazne konekcije Konekcija putem vara
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap = 5
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina otvora [mm] 0.5 mm
Veličina ugrađenog filtera [µm] 100 µm
Veličina ulaza [in] 3/8 in
Špulna NO

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality