CTM-Multi-Ejektor-Lösung

Zeigt 14 Produkt(e)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5675

R744, CTM 6

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5676

R744, CTM 6

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5677

R744, CTM 6

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Ansicht: