R744, CTM 6, HP 1875

032F5673

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 11.7 Kilogram
Gewicht netto 8.8 Kilogram
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428997614

 

Anschluss A Funktion Hochdruck-Eintritt
Anschluss B Funktion Hochdruck-Eintrittmessung
Anschluss C Funktion Eintritt Saugseite
Anschluss D Funktion Messung Eintritt Saugseite
Anschluss E Funktion Sammleraustritt
Anschluss F Funktion Sammleraustrittmessung
Anschlussgröße E für Schweißen[in] 1 in
AnschlussgrößeA für Löten [in] 7/8 in
AnschlussgrößeA für Schweißen[in] 3/4 in
AnschlussgrößeC für Löten[in] 7/8 in
AnschlussgrößeC für Schweißen[in] 3/4 in
AnschlussgrößeE für Löten[in] 1 1/8 in
Anschlussmaterial Edelstahl
AnschlusstypA für Löten ODF
AnschlusstypC für Löten ODF
AnschlusstypE für Löten ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [kg/h] 0 kg/h
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [lb/h] 0 lb/h
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel PAG
POE
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kältemittel R744
Leistung Massenstrom[lb/h] 4134 lb/h
Leistung –Massenstrom[kg/h] 1875 kg/h
Massenstrom Ejector1[kg/h] 125 kg/h
Massenstrom Ejector1[lb/h] 275.5 lb/h
Massenstrom Ejector2[kg/h] 250 kg/h
Massenstrom Ejector2[lb/h] 551 lb/h
Massenstrom Ejector3 [kg/h] 500 kg/h
Massenstrom Ejector3 [lb/h] 1102 lb/h
Massenstrom Ejector4 [kg/h] 1000 kg/h
Massenstrom Ejector4 [lb/h] 2204 lb/h
Massenstrom Ejector5 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector5 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector6 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector6 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrombedingungen R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. deltaP elek. Anschluss[bar] 20 bar
Max. Prüfdruck [bar] 200 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2716.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1221 psig
Max.delta P elek. Anschluss[psig] 290 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min.OPD[bar] 0.1 bar
Min.OPD[psig] 1.36 psig
Produktgruppe Multi ejectors
Produktname CTM Hochdruckventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
SCIP-Dossier Nr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-Dossier Produktname CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Standardanschlüsse EN 10220
Teile Programmname CTM
Temperaturbereich Medien[°C][max.] 50 °C
Temperaturbereich Medien[°C][min.] -10 °C
Temperaturbereich Medien[°F][max.] 122 °F
Temperaturbereich Medien[°F][min.] -14 °F
Typ CTM 6
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -14 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Multi-Ejektor Ersatzteile
Werkstoff Ejector Messing
Werkstoff Gehäuse Aluminiumlegierung
Zulassung PED
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality