CO2 Multi Ejector HP 1875 LE 400, CTM 6

032F5675

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 10.889 Kilogram
Gewicht netto 9 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702428997638

 

Anschluss A Funktion Hochdruck-Eintritt
Anschluss B Funktion Hochdruck-Eintrittmessung
Anschluss C Funktion Eintritt Saugseite
Anschluss D Funktion Messung Eintritt Saugseite
Anschluss E Funktion Sammleraustritt
Anschluss F Funktion Sammleraustrittmessung
Anschlussgröße E für Schweißen[in] 1 in
AnschlussgrößeA für Löten [in] 7/8 in
AnschlussgrößeA für Schweißen[in] 3/4 in
AnschlussgrößeC für Löten[in] 7/8 in
AnschlussgrößeC für Schweißen[in] 3/4 in
AnschlussgrößeE für Löten[in] 1 1/8 in
Anschlussmaterial Edelstahl
AnschlusstypA für Löten ODF
AnschlusstypC für Löten ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [kg/h] 400 kg/h
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [lb/h] 882 lb/h
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel PAG
POE
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kältemittel R744
Leistung Massenstrom [lb/h] 4134 lb/h
Leistung – Massenstrom [kg/h] 1875 kg/h
Massenstrom Ejector 1 [kg/h] 125 kg/h
Massenstrom Ejector 1 [lb/h] 275.5 lb/h
Massenstrom Ejector 2[kg/h] 250 kg/h
Massenstrom Ejector 2 [lb/h] 551 lb/h
Massenstrom Ejector 3 [kg/h] 500 kg/h
Massenstrom Ejector 3 [lb/h] 1102 lb/h
Massenstrom Ejector 4 [kg/h] 1000 kg/h
Massenstrom Ejector 4 [lb/h] 2204 lb/h
Massenstrom Ejector 5 [kg/h] 200 kg/h
Massenstrom Ejector 5 [lb/h] 441 lb/h
Massenstrom Ejector 6 [kg/h] 200 kg/h
Massenstrom Ejector 6 [lb/h] 441 lb/h
Massenstrombedingungen R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. deltaP elek. Anschluss [bar] 20 bar
Max. Prüfdruck [bar] 200 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2716.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1221 psig
Max.delta P elek. Anschluss [psig] 290 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. OPD [bar] 0.1 bar
Min. OPD [psig] 1.36 psig
Produktgruppe Multi ejectors
Produktname CTM Kombiventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
SCIP-Dossier Nr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-Dossier Produktname CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Standardanschlüsse EN 10220
Teile Programmname CTM
Temperaturbereich Medien [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich Medien [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich Medien [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich Medien [°F] [min.] -14 °F
Typ CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -14 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Multi-Ejektor Ersatzteile
Werkstoff Ejector Messing
Werkstoff Gehäuse Aluminiumlegierung
Zulassung PED
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality