CO2 Multi Ejector LE 600, CTM 2

032F5685

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.884 Kilogram
Gewicht netto 4.154 Kilogram
Volume 22.4 Liter
EAN 5702428997744

 

Anschluss A Funktion Hochdruck-Eintritt
Anschluss C Funktion Eintritt Saugseite
Anschluss E Funktion Sammleraustritt
Anschlussgröße E für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeA für Löten [in] 5/8 in
AnschlussgrößeA für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeC für Löten[in] 5/8 in
AnschlussgrößeC für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeE für Löten[in] 5/8 in
Anschlussmaterial Edelstahl
AnschlusstypA für Löten ODF
AnschlusstypC für Löten ODF
AnschlusstypE für Löten ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [kg/h] 600 kg/h
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [lb/h] 1323 lb/h
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel PAG
POE
Kategorie Druckbereich Flüssigkeitsejector
Kältemittel R744
Leistung Massenstrom [lb/h] 1323 lb/h
Leistung – Massenstrom [kg/h] 600 kg/h
Massenstrom Ejector 1 [kg/h] 200 kg/h
Massenstrom Ejector 1 [lb/h] 441 lb/h
Massenstrom Ejector 2[kg/h] 400 kg/h
Massenstrom Ejector 2 [lb/h] 882 lb/h
Massenstrom Ejector 3 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector 3 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector 4 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector 4 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector 5 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector 5 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector 6 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector 6 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrombedingungen R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. deltaP elek. Anschluss [bar] 20 bar
Max. Prüfdruck [bar] 200 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2716.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1221 psig
Max.delta P elek. Anschluss [psig] 290 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. OPD [bar] 0.1 bar
Min. OPD [psig] 1.36 psig
Produktgruppe Multi ejectors
Produktname CTM Flüssigkeitsventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
SCIP-Dossier Nr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-Dossier Produktname CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Standardanschlüsse EN 10220
Teile Programmname CTM
Temperaturbereich Medien [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich Medien [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich Medien [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich Medien [°F] [min.] -14 °F
Typ CTM 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -14 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Multi-Ejektor Ersatzteile
Werkstoff Ejector Messing
Werkstoff Gehäuse Aluminiumlegierung
Zulassung PED
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality