Danfoss LENO manual balancing valves are designed to be the most versatile and practical in their category. Where the installation of other valves can be a challenge due to limited space, the LENO MSV valves have a hand wheel that can temporarily be removed for easier installation in narrow spaces.
Показано 24 продуктів
LENO MSV-BD, DN 15 LF, Низький розхід, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 15 LF, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 15, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 15, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 20, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 20, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 25, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 25, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 32, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 32, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 40, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 40, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
LENO MSV-BD, DN 50, Внутрішня різьба
MSV-BD DN 50, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування