LENO MSV-BD, DN 32, Внутрішня різьба

003Z4004

MSV-BD DN 32, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування

Інформація про продукт

Вага брутто 1.82 Kilogram
Bага нетто 1.82 Kilogram
Об'єм 2.123 Liter
EAN 5702420084848

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Manual balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 2.5 бар
Значення Kv [m³/г] 18 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Номер досьє SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Опис MSV-BD DN 32, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Підключення Rp 1¼
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-BD
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality