LENO MSV-S, DN 20, Внутрішня різьба

003Z4012

MSV-S DN 20, внутрішня різь, клапан-партнер

Інформація про продукт

Вага брутто 0.496 Kilogram
Bага нетто 0.45 Kilogram
Об'єм 0.683 Liter
EAN 5702420091891

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробні заглушки Без випробних заглушок
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 6 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP MSV-S DN15-DN50
Номер досьє SCIP 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Опис MSV-S DN 20, внутрішня різь, клапан-партнер
Підключення Rp ¾
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-S
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality