Показано 21 продуктів
Клапан з електроприводом, ICMTS 20B, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140
Клапан з електроприводом, ICMTS 20C, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 4.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140
Електричний регулювальний клапан, CCMT 2
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.17, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 4
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.45, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 8
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.93, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 16
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 24
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 30
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 42
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 4.2, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 130, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9