Показано 23 продуктів
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.5 - 11, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP54, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.5 - 11, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0 - 0.3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11