Диференційне реле тиску, RT262A

017D001366

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11

Інформація про продукт

Вага брутто 1.24 Kilogram
Bага нетто 0.962 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428042895

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.1 бар
Дозволи CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 1.5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.1 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.01 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.15 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 22 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 1.5 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 9 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Затверджені UL холодагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 11 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 160 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 13 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 188 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RT Presso_Diff.Presso
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 9 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 131 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Примітки щодо підключення тиску Врізне кільце, труба 6мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 12 x 1.5
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 8434-1
Тип RT262A
Тип підключення тиску M
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT+SPST
Функція скидання Автоматичн.
Холодоагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality