An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.
Показано 17 продуктів
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.5 - 11, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP54, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.5 - 11, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0 - 0.3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11