Диференційне реле тиску, RT260A

017D002266

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP54, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Інформація про продукт

Вага брутто 1.284 Kilogram
Bага нетто 1.006 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428042833

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.3 бар
Дозволи CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 4 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.05 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.4 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 7 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 18 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Затверджені UL холодагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 22 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 25 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 362 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RT Presso_Diff.Presso
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 18 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 261 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT260A
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Вручну макс.
Холодоагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality