Показано 9 продуктів
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000, G, 3/4
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000, G, 3/4
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Стикове зварювання
Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Стикове зварювання
Тип з'єднання: Стикове зварювання, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Зварювання врозтруб
Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Зварювання врозтруб
Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Реле контролю рівня рідини, AKS 38, NPT
Тип з'єднання: NPT, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28