Реле контролю рівня рідини, AKS 38, NPT

148H3207

Тип з'єднання: NPT, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

Вага брутто 10.965 Kilogram
Bага нетто 10.038 Kilogram
Об'єм 25.069 Liter
EAN 5702428242189

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Група рідини 1
2
Дозволи CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія I
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле контролю рівня рідини
Опис продукту Поплавцевий перемикач
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 11
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Стандарт електричного підключення DIN 43650
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Тип AKS 38
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality