Показано 5 продуктів

148H3194

Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Стикове зварювання

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

148H3204

Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Стикове зварювання

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

148H3205

Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Зварювання врозтруб

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

148H3206

Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Зварювання врозтруб

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

148H3207

Реле контролю рівня рідини, AKS 38, NPT

Тип з'єднання: NPT, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28

Вигляд: