Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 0.379 Kilogram
Bага нетто 0.343 Kilogram
Об'єм 0.484 Liter
EAN 5702428681292

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
HMI Додаток Danfoss LLS
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 99 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 4 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Група рідини 1
2
Дозволи CE
FCC
SIL2
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
Діапазон сигналу Bluetooth (~) [м] 3 м
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] 85 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] -40 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення M12
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Категорія Art. 4, par. 3
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Реле НЗ (зімкнено)
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2031 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва продукту Реле контролю рівня рідини
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга пост. струму вихідного реле [В] 30 В
Опис продукту Реле контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Розмір з'єднання [мм] 25 мм
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Стандарт електричного підключення EN 61076-2-101
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.3
Струм вихідного реле [мA] 200 мА
Тип LLS 4000U
Тип вихідного реле Твердий стан
Тип з'єднання NPT
Тип зв'язку Bluetooth
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
R404A
R410A
R717
R134a

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality