Регулятори перепуску гарячого газу - TUH, TCHE, TGHE

Показано 23 продуктів

067N8311

Регулятор перепуску гарячого газу, TGHE

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 8, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 28.9, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U2950

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U2951

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 12, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 4.5, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U2953

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U2956

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U2961

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Розмір впуску [мм]: 6, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 10.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U3746

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U3747

Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 12, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 4.5, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U4529

Регулятор перепуску гарячого газу, TCHE

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 9, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 13, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U4530

Регулятор перепуску гарячого газу, TCHE

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 12, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.6, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Вигляд: