Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

068U2953

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.158 Kilogram
Bага нетто 0.142 Kilogram
Об'єм 0.5 Liter
EAN 5702428048903

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Seal No
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 31 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 800 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -1 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 30 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 45 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Біметал: сталь/мідь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продукту Регулятор перепуску гарячого газу
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 0.5 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 1.8 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір клапанного вузла 9
Статичний перегрів (SS) [°C] 2 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 3.6 °F
Тип TUH
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a/R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 068U2956
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality